NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CMC
-
Netwerkkabel
1569443
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht M12, polarisatie: D / IP67, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
| Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
| Algemeen | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
| toepassing | Standaard |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
| uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
|
| uitvoering | M12 connector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PA 6.6 |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| kabellengte | 0,5 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,95 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Lusweerstand | ≤ 280,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| conform UN ECE-R 118.03 | |
| UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1569443 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CJI |
| Productcode | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336253 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 53 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 54,4 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netwerkkabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - Netwerkkabel 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - Netwerkkabel 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem