Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6 - Verbindingskabel
1087118

M17-serie met voorgeconfectioneerde lichtgeleider-busmodule: 4-polige M17-bus, LC-duplex aan het andere einde, 0,6 m lang, glasvezel multimode G62.5/125 µm OM1, beschermklasse IP67 na de montage, vaste installatie voor gebruik in binnenruimtes

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geprefabriceerde lichtgeleiderconnector, fusielassen op montagelocatie niet nodig, Plug-and-play
Leverbaar voor directe montage met LC- en ST-connector