SD FLASH 512MB ILDLC FLEX is een applicatie-SD-kaart die in combinatie met de Inline-Controller ILC 151 GSM/GPRS de datalogger PSK DL FLEX vervangt. Er kunnen maximaal 3 digitale in- of uitgangsklemmen en maximaal 4 analoge in- of uitgangsklemmen van het Inline-systeem op de besturing worden aangesloten. De aangesloten klemmen worden automatisch herkend en door de besturing in bedrijf gesteld.
Door parametrering van de datalogger kunnen verschillende communicatiekanalen worden geselecteerd. Met de datalogger kan digitale en analoge statusinformatie als SMS of e-mail worden verzonden. Daarnaast kan de datalogger de informatie direct in een daarvoor bestemde SQL-database schrijven.
Kenmerken:
- inbedrijfstelling zonder programmeer-knowhow
- directe SQL-communicatie met de SQL-database
- Ethernet-interface (10/100)
- geïntegreerde FTP- en web-server
- geïntegreerde GSM/GPRS-modem
- uitbreidbaar
SD FLASH 512MB ILDLC FLEX
-
Data-logger
2701873
SD FLASH-kaart met datalogger FLEX-applicatie
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Licentiecode voor gebruikerssoftware
Directe SQL-communicatie met de SQL-database
Inbedrijfstelling zonder programmeer-knowhow
Flexibel uitbreidbaar