De PSK RTU 50 is een datalogger met geïntegreerde GSM/GPRS-modem, 2 analoge en 4 digitale ingangen, 2 digitale uitgangen, 1 seriële interface en 1 Ethernet-interface. Dankzij het innovatieve vermogensmanagement kan de datalogger ook met batterijen of zonnecellen worden gebruikt.
PSK RTU 50
-
Data-logger
2400018
Datalogger met geïntegreerde GSM/GPRS-modem, 2 analoge en 4 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen, 1 seriële interface en 1 Ethernet-interface
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Dataloggers |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (kunststofbehuizing) |
| remanent datageheugen | 1 Mbyte |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | 832 kByte |
| opgenomen vermogen | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 0,12 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | 100 mA |
| stroomopname typ. | 5 mA |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| beschrijving realtime klok | ±9 s/m interne accu |
| Analoog: | |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluitmethode | COMBICON-connector |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω (naar massa) |
| Resolutie A/D-omvormer | 12 Bit |
| Digitaal: | |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluittechniek | COMBICON |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aantal uitgangen | 2 (relaisuitgang) |
| uitgangsspanning | max. 60 V DC |
| uitgangsstroom | max. 1 A |
| accuspanning | 3 V DC |
| accucapaciteit | 235 mAh |
| Aansluitmethode | COMBICON |
| Ingang/uitgang, voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS |
| frequentiebereik | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | SMA (female) |
| impedantie | 50 Ω |
| SIM-interface | 1,8 V en 3 V-SIM-kaart |
| RS-232 | |
| overdrachtsmedium | TTL-piek |
| Aantal kanalen | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Aantal kanalen | 1 |
| ondersteunde protocollen | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| serieel | |
| bussysteem | Overigen |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Speciale interface voor VEGABAR 66 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Aantal kanalen | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| ondersteunde protocollen | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| dataformaat/codering | Configuratieprotocol |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| diepte | 45 mm |
| Kleur | zilver/zwart |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 5g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ontlading van statische elektriciteit (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetische velden EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit ten opzichte van straling) Criterium A, 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium B, voedingskabels: ±2 kV, signaal-/datakabels: ±2 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (overspanning) Criterium B | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Storingen via voedingsleidingen EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie conform EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 (stooremissie) Klasse A | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2400018 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 980 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 475 g |
| Land van herkomst | NL |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Alarmingangen en schakeluitgangen
Geïntegreerde GSM-/GPRS-modem
LED-diagnoseweergave
Geringe vermogensopname
Datalogger, gateway en alarmmanager
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem