E-WMS 4,8 (EX9)RL - Krimpslang
1221585

Krimpslang, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiameterbereik: 1,6 ... 4,8 mm, montagetechniek: opschuiven, bereik kabeldiameter (geautomatiseerde verwerking): 1,6 ... 4,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 120 m, hoogte tekstveld: 9 mm

Productdetails









Uw voordelen

Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Grote flexibiliteit, omdat afzonderlijke markeringslengten in het bereik van 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") kunnen worden gerealiseerd
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorwegindustrie
Kan worden gebruikt in de slangprintmodule M1650 Tube van KOMAX