WMS 12,7 (EX20)R YE CUS
-
Crimpslang
0800719
Crimpslang, rol, geel, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 12,7 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 30000 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Productdetails
Producttype | Crimpslang bedrukt |
uitvoering | Crimpslang |
codering | |
opdruk | gebruikergedefinieerd |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor rollen |
Breedte | 20 mm |
lengte | 20 m |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4,2 mm ... 12,7 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 20 mm |
Hoogte tekstveld | 30000 mm |
Kleur | geel (RAL 1018) |
materiaal | polyolefine |
materiaal basiselement | polyolefine |
krimpverhouding | 3:1 |
toevoegingen | halogeenvrij |
krimptemperatuur | > 85 °C |
kabelbuitendiameter | 4,2 mm ... 12,7 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Methode B |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 5 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0800719 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BG8126 |
Productcode | BG8126 |
GTIN | 4046356628556 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,742 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,683 g |
Douanetariefnummer | 49119900 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem