CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunctioneel gereedschap
1200101

Gereedschap voor het verwerken van adereindhulzen volgens DIN 46228-4 0,5 mm2 t/m 2,5 mm2 uitgevoerd met gedwongen ontgrendeling, magazijn, knip-, strip-, twist- en crimp-unit

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Robuust en duurzaam door toepassing van kunststoffen met een hoog weerstandsvermogen
en veredelde metalen
Multifunctionele perstang voor het verwerken van
adereindhulsbanden volgens DIN 46228-4
De geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal waarborgt een gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Tot max. 30 % tijdbesparing, omdat de benodigde processtappen voor het confectioneren van de ader met slechts één stuk gereedschap kunnen worden uitgevoerd
Visualisatie van de processen direct tot de tang vereenvoudigen de bediening