EO-N/UT/LED/DUO/GN - Dubbele contactdoos
0804145

Dubbele contactdoos, met lichtindicatie, Poolbeeld type N, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), nominale stroom: 20 A, Montagerails en directe montage, landcodes: Brazilië

Productdetails









Compatibele producten