SACC-CIP-S15FS-3PE+2-L180 T
-
Contactblok
1648170
Contactblok, 6-polig, bus, recht, S15, THR-Reflow / THT-golf
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Contactblok |
toepassing | vermogen |
aantal polen | 6 |
afdichting aanwezig | ja |
Schroefdraadsoort | S15 |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 630 V (Power) |
63 V (signaal) | |
nominale stroom IN | 16 A (Power) |
10 A (signaal) |
Aansluitmethode | THR-Reflow / THT-golf |
materiaal Contactblok | LCP |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ag |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | S15 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
normcode | S15-connector |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-116 |
Artikelnummer | 1648170 |
Verpakkingseenheid | 35 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 35 Stuks |
Verkoopcode | ABQOCC |
Productcode | ABQOCC |
GTIN | 4067923179769 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,17 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,17 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR PE - Powerkabel 1514492
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Powerkabel 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Powerkabel 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Powerkabel 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Powerkabel 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Powerkabel 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Powerkabel 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Powerkabel 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Powerkabel 1514507
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem