HC-BB 10-EBUC
-
Contactblok
1687435
HEAVYCON-buscontactblok, serie BB10, 10-polig, krimpaansluiting
Productdetails
| Montage-instructie | - Bij een groot aantal aders worden behuizingshoogten van h ≥ 72 mm aanbevolen. |
| Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden ingestoken. Demontage van de krimpcontacten met demontagegereedschap (1662722) |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-BB |
| bouwvorm | B6 |
| aantal polen | 10 |
| stekerbeeld | 10+PE |
| contactnummering | 1 - 10 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 36,2 mm |
| lengte | 51 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 44 mm |
| boorgatafstand verticaal | 27 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
| contactdiameter | 2,5 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Testspanning | 3 kV AC |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Artikelnummer | 1687435 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609412 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 45,8 g |
| Land van herkomst | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-3PE - PE-vermenigvuldiger 1644326
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Montageframe voor draagrail 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Montageframe voor draagrail 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Montageframe voor draagrail 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplaat 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Aandokframe 1586112
-
CK2,5-ED-BB - Blindbus 1584693
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Krimpcontact 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimpcontact 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimpcontact 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimpcontact 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimpcontact 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimpcontact 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimpcontact 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimpcontact 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimpcontact 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimpcontact 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimpcontact 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimpcontact 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krimpcontact 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krimpcontact 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krimpcontact 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krimpcontact 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krimpcontact 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krimpcontact 1271372
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - Perstang 1212113
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem