HC-B 24-ESTC
-
Contactblok
1771752
HEAVYCON-stiftcontactblok, serie B24, 24-polig, crimpaansluiting
Productdetails
Algemeen | Voor HEAVYCON ADVANCE- en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B24, crimpcontacten CK 2,5-ED (crimpcontacten niet bij de levering inbegrepen). |
Montage-instructie | voor behuizingen van bouwvorm B16 / B32. Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. |
Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
bouwvorm | B24 |
aantal polen | 24 |
stekerbeeld | 24+PE |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 35,5 mm |
lengte | 111 m |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
materiaal contactblok | PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
tests | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1771752 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7ABC |
GTIN | 4017918036478 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 89,99 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 89,99 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CST - Polarisatie-element 1676857
-
HC-CBU - Polarisatie-element 1676860
-
HC-CB - Polarisatiebouten 1772722
-
HC-B-3PE - PE-vermenigvuldiger 1644326
-
HC-B-ZG - Trekontlastingsbeugel 1685327
-
HC-B-ZS - Trekontlastingsbeugel 1685330
-
CK2,5-ED-BB - Blindbus 1584693
-
HC-SMR-B24 - Montageframe voor draagrail 1687985
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Perstang 1687419
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem