MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Constante spanningsbron
2902823

Constante spanningsbron, ingangsspanning 9,6 V DC ... 30 V DC, uitgangsspanning 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanisch gescheiden, via DIP-switches te configureren, aansluittechniek met veerdruk, standaardconfiguratie. Vervangend artikel: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten