PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Connector
1636031

Connector, Artikelfamilie: PRC 20, bouwvorm: recht, kleur: zwart, aantal polen: 7, aderdoorsnede min.: 0,75 mm2, aderdoorsnede max.: 1 mm2, nominale spanning: Dreiphasig 630 V AC, nominale stroom: 8,5 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, min. kabeldiameter: 6 mm, max. kabeldiameter: 14 mm, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Duo-Unlock-vergrendelingstechnologie voor meer flexibiliteit bij installatie en onderhoud
Veilige toepassing bij extreme omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermklassen en slagvastheid
Eenvoudige bediening dankzij bewezen crimpaansluittechniek
Mechanische en kleurcodering voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling