IPD PL 5F2,5 M BK - Connector
1490379

Connector, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 4+FE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, zwart, polarisatie: F, kabelbuitendiameter: 7 mm ... 11 mm en 11 mm ... 16 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen