ES-FT-BPC-C 16-25 BK - Connector
1228823

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 16 mm2, aderdoorsnede max.: 25 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 120 A, Aansluittype: crimp, Type contactaansluiting: Stift

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Inschakelblokkering
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting
Vingerveilig
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing