MUTTB 2,5-DIO/O-U - Componentenaansluitklem
1066346

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Componentenaansluitklem, De max. stroom wordt door de diode bepaald. Ingebouwd: diode BY133G, sperspanning: 1300 V, doorlaatstroom: 0,5 A., met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 0,5 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met de twee-etage diodeklemmen kunnen met behulp van verschillende varianten, talrijke schakelingen worden uitgevoerd
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen