ME MAX 67,5 2-2 KMGY
-
Elektronicabehuizing
2200524
Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
| Producttype | Complete behuizing |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingstype | Modulaire behuizing |
| Behuizingsserie | ME-MAX |
| Productfamilie | ME MAX 67,5.. |
| Max. aantal polen | 60 (rastermaat: 3,5 mm) |
| 48 (rastermaat: 5 mm) | |
| 36 (rastermaat: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Aantal rijen | 2 |
| 2 | |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 4 |
| Ventilatieopening aanwezig | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (aan beide zijden) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 67,8 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 113,65 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 107 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 9,1 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,91 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 8,3 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,81 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 7,35 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,7 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 6,35 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,57 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,2 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 70 °C |
| reductiefactor | 0,49 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 4,45 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 3 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2200524 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | ACHABA |
| Productcode | ACHABA |
| GTIN | 4046356606011 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 116 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 116,68 g |
| Douanetariefnummer | 85472000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Printklem 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Printklem 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printklem 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printklem 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Printklem 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printklem 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printklem 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printklem 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Printklem 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printklem 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printconnectoren 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printconnectoren 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Printconnectoren 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Printplaat-basiselementen 1077614
-
ME FE-CONTACT - Functioneel aardcontact 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Blindstop 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Functioneel aardcontact 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
ME MF 17,5 - Verhoogde rand 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Montagerail-busconnector 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Montagerail-busconnector 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Voedingsconnector 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
PBR 42A BU - Dwarsverbinding 2201916
-
PBR 42A GY - Dwarsverbinding 2201917
-
PBR 42A RD - Dwarsverbinding 2201915
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Polarisatieruiter 2199618
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem