UCT-TMF 8/GP - Codering voor klemmen
1798024

Codering voor klemmen, Green Product, mat, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 42, hoogte tekstveld: 4,7 mm, breedte tekstveld: 7,4 mm

Productdetails








Uw voordelen

Markers voor de codering van Phoenix Contact-klemmen, bijvoorbeeld voor de serie PT en XT en componenten met een platte markeergroef
Verbeterde leesbaarheid dankzij verhoogd contrast met directe lasermarkering
Markeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende klemmencoderingen van de productgroep UCT-TMF/GP
The UCT-TM(F)/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-TM(F)/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-TM(F) product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.

Vaak gestelde vragen


Hoe weet ik of het om duurzaam markeringsmateriaal gaat?

U kunt onze duurzame markeringsmaterialen zijn te herkennen aan het achtervoegsel .../GP in de productnaam, bijvoorbeeld UCT-TM 5/GP.


Zijn duurzame markeringsmaterialen net zo goed als traditionele?

De grondstoffen voor onze duurzame markeringsmaterialen worden verkregen uit afval, restmaterialen en gerecyclede materialen van hoogwaardige kwaliteit. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, ... Meer bekijken

De grondstoffen voor onze duurzame markeringsmaterialen worden verkregen uit afval, restmaterialen en gerecyclede materialen van hoogwaardige kwaliteit. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk. Door duurzame kunststoffen te gebruiken, helpt u actief mee om de kringloopeconomie te versterken en de CO₂-emissies te verlagen. Om zo precies mogelijk aan te tonen welke invloed onze producten hebben op het milieu, kijken we naar de ecologische voetafdruk (Engels: footprint) van elk afzonderlijk product. Hiervoor creëert Phoenix Contact de Product Environmental Footprint, kortweg PEF. De berekening van de PEF vindt u op de productpagina’s onder ‘Downloads’.

Minder bekijken

Waarom zijn de klemmencoderingen UCT-TM(F)…/GP een duurzaam alternatief voor de conventionele klemmencoderingen UCT-TM(F)...?

De duurzame klemmencoderingen van de productgroep UCT-TM(F)…/GP zijn voor een deel gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tal... Meer bekijken

De duurzame klemmencoderingen van de productgroep UCT-TM(F)…/GP zijn voor een deel gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tallolie. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk.

Minder bekijken

Wat betekent de ISCC Plus-certificering?

ISCC PLUS is een internationaal erkende duurzaamheidscertificering die bevestigt dat hernieuwbare, biologisch gebaseerde of circulaire grondstoffen bij de fabricage van onze producten worden gebruikt. Van de herkomst van de grondstof tot en met het g... Meer bekijken

ISCC PLUS is een internationaal erkende duurzaamheidscertificering die bevestigt dat hernieuwbare, biologisch gebaseerde of circulaire grondstoffen bij de fabricage van onze producten worden gebruikt. Van de herkomst van de grondstof tot en met het gerede product is de gehele leveringsketen gecertificeerd op een transparante, geloofwaardige en aantoonbare manier. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de materialen die wij gebruiken, niet uit problematische bronnen komen, maar op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier zijn verkregen.

Minder bekijken


Bekijk FAQs