Markeer uw schakelkast duurzaam met onze grondstoffenbesparende markeringsmaterialen.
De duurzame klemmencoderingen van de productgroep UCT-TM(F)/GP zijn voor een deel gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tallolie. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk.
UCT-TM 3,5/GP
-
Codering voor klemmen
1798006
Codering voor klemmen, Green Product, mat, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 102, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 2,95 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Hoe weet ik of het om duurzaam markeringsmateriaal gaat?
U kunt onze duurzame markeringsmaterialen zijn te herkennen aan het achtervoegsel .../GP in de productnaam, bijvoorbeeld UCT-TM 5/GP.
Zijn duurzame markeringsmaterialen net zo goed als traditionele?
De grondstoffen voor onze duurzame markeringsmaterialen worden verkregen uit afval, restmaterialen en gerecyclede materialen van hoogwaardige kwaliteit. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, ... Meer bekijken
De grondstoffen voor onze duurzame markeringsmaterialen worden verkregen uit afval, restmaterialen en gerecyclede materialen van hoogwaardige kwaliteit. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk. Door duurzame kunststoffen te gebruiken, helpt u actief mee om de kringloopeconomie te versterken en de CO₂-emissies te verlagen. Om zo precies mogelijk aan te tonen welke invloed onze producten hebben op het milieu, kijken we naar de ecologische voetafdruk (Engels: footprint) van elk afzonderlijk product. Hiervoor creëert Phoenix Contact de Product Environmental Footprint, kortweg PEF. De berekening van de PEF vindt u op de productpagina’s onder ‘Downloads’.
Minder bekijkenWaarom zijn de klemmencoderingen UCT-TM(F)…/GP een duurzaam alternatief voor de conventionele klemmencoderingen UCT-TM(F)...?
De duurzame klemmencoderingen van de productgroep UCT-TM(F)…/GP zijn voor een deel gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tal... Meer bekijken
De duurzame klemmencoderingen van de productgroep UCT-TM(F)…/GP zijn voor een deel gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tallolie. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk.
Minder bekijkenWat betekent de ISCC Plus-certificering?
ISCC PLUS is een internationaal erkende duurzaamheidscertificering die bevestigt dat hernieuwbare, biologisch gebaseerde of circulaire grondstoffen bij de fabricage van onze producten worden gebruikt. Van de herkomst van de grondstof tot en met het g... Meer bekijken
ISCC PLUS is een internationaal erkende duurzaamheidscertificering die bevestigt dat hernieuwbare, biologisch gebaseerde of circulaire grondstoffen bij de fabricage van onze producten worden gebruikt. Van de herkomst van de grondstof tot en met het gerede product is de gehele leveringsketen gecertificeerd op een transparante, geloofwaardige en aantoonbare manier. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de materialen die wij gebruiken, niet uit problematische bronnen komen, maar op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier zijn verkregen.
Minder bekijken