E-TM (EX10)RL - Codering voor klemmen
1196223

Codering voor klemmen, Voor de THERMOMARK E.VARIO, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.VARIO, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 30 m, hoogte tekstveld: 9,4 mm, breedte tekstveld: 30000 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Maximale efficiëntie: tot 70% tijdsbesparing ten opzichte van handmatige print-, sorteer- en applicatieprocessen bij constant hoge cyclustijden
Efficiënte opslag: met de applicator kunnen hele klemmenstroken worden gecodeerd met slechts 2 materialen in eindeloosformaat, ongeacht het aantal verschillende rastermaten
Grote flexibiliteit: dankzij de speciale mesgeometrie perforeert en snijdt de applicator het flexibele eindeloosmateriaal variabel in een raster van 3,5 mm ... 1000 mm, precies op de positie die is opgegeven door de markeersoftware
Minder materiaalverlies: materiaalwissel is niet nodig, zelfs niet als verschillende rastermaten worden geprint
Snel en nauwkeurig vastklikken: de speciale voetgeometrie garandeert eenvoudig, snel en nauwkeurig vastklikken van het profiel in de schildjesgroef
Eenvoudig en gemakkelijk scheiden van de afzonderlijke markeringen dankzij het flexibele materiaal