SAC-M12FR/10,0-970/R4AQ - Bussysteemkabel
1412371

Bussysteemkabel, VARAN, 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht RJ45 / IP20, op Busconnector haaks M12, kabellengte: 10 m

Productdetails







Compatibele producten