SAC-5P-MINMS/ 5,0-928 DN
-
Bussysteemkabel
1417566
Bussysteemkabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, afgeschermd, connector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, connector niet afgeschermd
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | DeviceNet™ |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | DeviceNet™ |
Signaalsoort/categorie | DeviceNet™ |
statusindicatie | nee |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 5,2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (Connector) | SR (afscherming) |
2 (Connector) | RD (V+) | |
3 (Connector) | BK (V-) | |
4 (Connector) | WH (CAN_H) | |
5 (Connector) | BU (CAN_L) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht 7/8"-16UNF |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 5 m |
DeviceNet trunk line [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | DeviceNet trunk line [928] |
Aderopbouw | 2x AWG 18 (signaal) + 2x AWG 15 (power) |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,26 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,34 mm |
AWG voedingsspanning | 15 |
aderdoorsnede | 2x 1 mm² (datapaar) |
2x 1,7 mm² (voedingsspanning) | |
1x 1 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | ca. 3,8 mm (datapaar) |
ca. 2,7 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 12,20 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim (datapaar) |
PVC (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
compleet getwist | 2 aderparen en een extra litze naar de kern |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | > 5 GΩ*km |
Impedantie | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
bedrijfscapaciteit | nom. 40 nF |
nominale spanning kabel | < 600 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 61 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
volgens UL 1581 (Cable Flame) | |
volgens IEC 60332-3-24 | |
oliebestendigheid | UL 1581 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 80 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1417566 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF1FDD |
GTIN | 4046356539883 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.041 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.041 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem