SAC-4P-M12MSB/1,0-920 X2X
-
Bussysteemkabel
1416326
Bussysteemkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | B (Invers) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 1 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920] |
Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (datakabel) |
2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
1x 0,34 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) |
1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim (datakabel) |
PE (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | aluminiumfolie met kunststof coating, aluminiumzijde buiten |
compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 80 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km (datakabel) |
≥ 5 GΩ*km (voedingsspanning) | |
Lusweerstand | ≤ 181,80 Ω/km (datakabel) |
≤ 114,80 Ω/km (voedingsspanning) | |
Impedantie | 120 Ω ±10 % (bij 1 MHz) |
kabelcapaciteit | nom. 40 nF/km (datakabel) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 67 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
schermdemping | ≤ 22,9 dB/km (bij 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (bij 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (bij 125 kHz) | |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
-20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-20 °C ... 75 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1416326 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Productcode | AF1CDD |
GTIN | 4055626067698 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 84,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 84,2 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem