SAC-4P-20,0-950/M 8FS BR
-
Bussysteemkabel
1577079
Fieldline M8-systeemkabel, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, geconfectioneerd: vrij kabeluiteinde en rechte M8-busconnector, kabellengte: 20 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
sensortype | INTERBUS |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M8 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 20 m |
INTERBUS [950] | |
Kabelgewicht | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | INTERBUS [950] |
Aderopbouw | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,14 mm² (signaalader) |
2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
1x 0,38 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,97 mm (signaalader) |
1,25 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | rood-blauw, groen-geel |
wanddikte isolatie | 0,24 mm (aderisolatie signaalleiding) |
0,25 mm (aderisolatie voedingsspanning ) | |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,75 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 150 Ω/km (signaalader) |
≤ 58 Ω/km (voedingsspanning) | |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
Impedantie | 75 Ω ±10 Ω (signaalader) |
55 Ω ±10 Ω (voedingsspanning) | |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 39 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 110 mm, richting van de verplaatsing: 6 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 4 m/s² |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1577079 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1BJA |
GTIN | 4046356449632 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 910,08 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 910,08 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem