SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCOX - Apparaatconnector achterwand
1239252

Apparaatconnector achterwand, Universeel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, Stift, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelaansluiting, kabellengte: 1 m, PUR halogeenvrij zwart, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer