SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Apparaatconnector achterwand
1239948

Apparaatconnector achterwand, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, bus, recht, M12, polarisatie: D, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelaansluiting, kabellengte: 1 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-parig, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer