ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Bovenste behuizingsdeel met touchdisplay
1209364

Montagerailbehuizing, 10U-bovendeel, resistief 2,4"-touchdisplay geïntegreerd, resolutie: 320 x 240 Pixel, interface: 4-draads SPI half duplex, Behuizingafdekkap, breedte: 56,88 mm, hoogte: 109,8 mm, diepte: 29,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

behuizingsysteem voor visualisatie en bediening in de schakelkast
onderling afgestemde behuizingen met vooraf geïnstalleerde touchdisplays
tijdbesparende assemblage van geprefabriceerde modulen
Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek