Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ME 12,5 OT-FKDSO KMGY - Bovenste behuizingsdeel
2200321

Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor printklemmen met push-in-veerdrukaansluiting, breedte: 12,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector