RTO 8 - Boutaansluitklem
3049343

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting