RBO 8-FE - Boutaansluitklem
3213139

aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Boutaansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, direct vastschroeven, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Montage op genormeerde montagerails of direct in de schakelkast
Getest voor spoorwegtoepassingen