Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RBO 5-T-B-HEX - Meettransformator-scheidingsklem
3076714

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 50 A, aansluitmethode: Boutaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De scheidingsschuif is met behulp van een gesleufde zeskantschroef geborgd