MACX-MR-3V-690-R-PT
-
Bewakingsrelais
1487448
3-fase spanningsbewakingsrelais met RS-485-interface (160 V AC ... 690 V AC), met overspannings-, onderspannings- en spanningsvensterbewaking en functies voor de bewaking van fasevolgorde, fase-uitval en asymmetrie (met instelbare asymmetrie). Voeding met een groot bereik tussen 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, met instelbare drempelwaarden en responsvertraging. Ondersteunt de foutopslag. Ondersteunt NFC-communicatie en Modbus/RTU-communicatie, met twee configuratiemogelijkheden. 1 PDT-zwakstroomcontactuitgang, connectoraansluiting.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Bewakingsrelais voor spanningsbewaking |
Bedrijfstoestand | Ruststroom of draadbreukprincipe |
Isolatie-eigenschappen: Spoorwegrichtlijn | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 3 |
Teststootspanningsvastheid | 6 kV |
Levensduur elektrisch | Ca. 1 x 105 schakelingen, ohmse belasting 2000 V A |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 15 W |
netsoort | 3-fase |
Spoorwegrichtlijn | |
Nominale isolatiespanning | 600 V |
Potentiaalscheiding | |
galvanische scheiding | 300 V |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
24 V ... 240 V AC (Spoorwegtoepassing) | |
48 V ... 110 V DC (Spoorwegtoepassing) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 15 VA (1,5 W) |
benaming ingang | Meetingang |
meetgrootheid | AC sinus (48 Hz ... 63 Hz) |
ingangsweerstand spanningsingang | 0,75 MΩ |
frequentiebereik | 48 Hz ... 400 Hz |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,05 %/K |
instelbereik uitschakelvertraging | 0 s ... 99,9 s |
min. instelbereik van de drempelwaarde spanning | 160 V ... 690 V |
max. instelbereik van de grenswaarde spanning | 690 V |
functie | onderspanning |
Overspanning | |
Window | |
Asymmetrie | |
Fasevolgorde | |
Fase-uitval | |
basisnauwkeurigheid | 1 % |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
Hersteltijd | 200 ms |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 potentiaalvrij wisselcontact |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
uitgangszekering | 10 A (snel) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Data: Netwerkinterface | |
communicatieprotocol | Modbus/RTU |
communicatiestandaard | RS-485 |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
overdrachtssnelheid bereik | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
statusindicatie | LED |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 109 mm |
diepte | 114 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaal behuizingen | PBT |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
CE/UKCA | |
Codering | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Codering | GB/T 14048.5 |
Codering | EN 60947-5-1 |
EN 60255-27 | |
Elektronische inrichtingen op railvoertuigen | |
Bedrijfstemperatuurklasse | OT4 |
Klasse van de uitgebreide bedrijfstemperatuur bij inschakeling | ST2 |
Temperatuurveranderingsklasse | H1 |
Onderbreking van de stroomvoorziening/omschakeling van de stroomvoorziening | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Gevarenniveaus | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Beschermende coating | PC2 |
schok (bedrijf) | Categorie 1 |
trillingen (bedrijf) | Klasse B |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Spoorwegrichtlijn | |
normcode | EN 50155, GB/T 25119 |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1487448 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6611 |
Productcode | DK6611 |
GTIN | 4063151930950 |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ccd01887-fcf1-44ff-aa35-1cb8afde4f10 |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem