De krachtige compacte besturingen van het type S-MAX garanderen een betrouwbare communicatie en maximale beschikbaarheid. Naast de besturing en regeling van uw toepassing, kunt u met deze compacte besturingen uit de 400-serie uw processen ook direct bedienen en visualiseren. De S-MAX-besturingen gedragen zich als een conventionele voor PROFINET geschikte PLC, maar beschikken daarnaast ook over een HMI (Human Machine Interface). Vanwege de hoge performance van deze besturing, kunnen ook omvangrijke automatiseringstaken betrouwbaar en snel worden uitgevoerd.
S-MAX 417 CE PN
-
Besturing
2700803
Krachtige combinatie van PC-platform, PLC en visualisering met INTERBUS-veldbusmaster, 17"-display, Windows CE.NET en PROFINET-Controller
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
FTP-server
INTERBUS-master
PROFINET-controller
Visualiserings-runtime-systeem voor Visu+ (SCADA-visualisering)
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
Ondersteuning van vele communicatieprotocollen zoals: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
TFT-kleurendisplay met touchscreen