ILC 200 IB-PAC
-
Besturing
2862288
Inline-Controller, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld). De Controller wordt in plaats van een standaard Inline-kopstation geïnstalleerd. Net als een kopstation verbindt de Inline-Controller het station met het hogere INTERBUS-netwerk.
Productdetails
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| remanent datageheugen | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | typ. 384 kByte (32 k instructie (IL)) |
| Datageheugen | 330 kByte |
| Aantal besturingstaken | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Aantal procesdata | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Aantal procesdata (INTERBUS in-/uitgangsgegevens max.) | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Aantal procesdata | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Aantal parameterdata | max. 8 byte (configureerbaar) |
| Aantal deelnemers | max. 512 |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 62 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | nee |
| Lokale diagnose | |
| Benaming | BA, RC, RD, LD |
| bewaakte functie | INTERBUS |
| optische weergave | Statusindicatie via LED |
| Programmeergegevens | |
| ID-code (dec.) | 233 |
| Systeemeisen | |
| diagnosetool | DIAG+ vanaf versie 1.14 |
| lokale diagnose | BA, RC, RD, LD INTERBUS Statusindicatie via LED |
| FCRUN, SYSFAIL, RDY/RUN, BSA, FAIL, PF IEC-61131-runtime-systeem Statusindicatie via LED | |
| UL, UM, US Voedingsspanning Statusindicatie via LED | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 3,25 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| aansluiting voeding | 8-polige Inline-connector |
| max. toelaatbare stroomopname van alle I/O-klemmen | Logicavoeding (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analoge voeding (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| rimpel | ±5 % |
| stroomopname typ. | 153 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet actief) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | 2 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Voeding | 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | 8 A (maximaal) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | 8 A (maximaal) |
| stroomopname | max. 2 A |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | Interruptingang, snelle teller, pulsgenerator |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| ingangsspanning | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| typische ingangsstroom per kanaal | 40 mA |
| aanspreektijd typ. | < 1 ms |
| tellers: | |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangsfrequentie | 40 kHz |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| pulsrichting | |
| Aantal puls/richtings-uitgangen | 2 |
| Grensfrequentie | 20 kHz |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-localbus (master) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (omschakelbaar) |
| Bovenliggende INTERBUS-remotebus (slave) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud |
| Aantal kanalen | 1 |
| parametrering/bediening/diagnose | |
| bussysteem | RS-232 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| overdrachtssnelheid | 19200 Baud |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maatschets |
|
| Breedte | 109,8 mm |
| Hoogte | 140,5 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 85 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 85 % (geen condens) |
| schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 2g, criterium 1 volgens IEC 60068-2-6 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2862288 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRAAAB |
| Productcode | DRAAAB |
| GTIN | 4017918894696 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 536,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 523,7 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Snelle ingangen voor Interrupt-bewerkingen, tellen van impulsen en periodemeting
24 V-high-speed-uitgangen voor pulsbreedtemodulatie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem