SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI
-
Behuizingswartel
1454494
Behuizingswartel, bus, M12-Push-Pull-binnenvergrendeling, SMD-Reflow
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Wat zijn de voordelen van een Push-Pull-vergrendeling bij de M12?
Met de Push-Pull-vergrendeling is schroeven niet langer nodig. Dit bespaart u veel tijd bij het aansluiten van de automatiseringscomponenten. De verbeterde hantering betekent ook dat apparaatconnectors compacter kunnen worden geplaatst. Dit komt over... Meer bekijken
Met de Push-Pull-vergrendeling is schroeven niet langer nodig. Dit bespaart u veel tijd bij het aansluiten van de automatiseringscomponenten. De verbeterde hantering betekent ook dat apparaatconnectors compacter kunnen worden geplaatst. Dit komt overeen met de wens naar miniaturisatie en zuinige bekabeling.
Minder bekijkenHoeveel tijd kan ik besparen dankzij Push-Pull?
Doordat u niet hoeft te schroeven, bespaart u tot 80% installatietijd. Geëxtrapoleerd bereikt u zo een enorm besparingspotentieel in de montage.
Zijn de nieuwe connectors hetzelfde gekwalificeerd als de standaard connectors?
De Push-Pull-connectors zijn gedefinieerd in IEC 61076-2-010, die een uitbreiding is van en voortbouwt op de beproefde M12-standaard met schroefvergrendeling. De enige verandering ten opzichte van de gevestigde M12 is dat er een uitsparing is toegevo... Meer bekijken
De Push-Pull-connectors zijn gedefinieerd in IEC 61076-2-010, die een uitbreiding is van en voortbouwt op de beproefde M12-standaard met schroefvergrendeling. De enige verandering ten opzichte van de gevestigde M12 is dat er een uitsparing is toegevoegd aan de M12-schroefdraad. De bewezen eigenschappen van de volledige schroefdraad M12 blijven behouden. De mechanische en elektrische eigenschappen zijn ook identiek.
Minder bekijkenZijn de nieuwe Push-Pull-apparaatconnectors achterwaarts compatibel?
Ja, naast de Push-Pull-contour hebben de apparaatconnectors nog steeds een schroefdraad. Hierdoor kunt u in het veld zowel Push-Pull-kabelconnectors als standaard schroefkabelconnectors inpluggen en vastschroeven.
Er is nog geen geschikte kabelconnector in een specifieke polarisatie op de markt. Kan ik nog steeds de Push-Pull-behuizing op mijn apparaat gebruiken?
Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kan het apparaat al worden uitgerust met Push-Pull-apparaatconnectors. Het apparaat is dus al gereed voor Push-Pull en kan worden aangesloten met een standaard schroefkabelconnector totdat de kabelconnectors b... Meer bekijken
Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kan het apparaat al worden uitgerust met Push-Pull-apparaatconnectors. Het apparaat is dus al gereed voor Push-Pull en kan worden aangesloten met een standaard schroefkabelconnector totdat de kabelconnectors beschikbaar zijn.
Ook de portefeuille is modulair zoals gewoonlijk. Alle contactblokken met signaalcodering kunnen worden gecombineerd met de signaalbehuizingen.
Vroeger moest ik nog een O-ring plaatsen voor de beschermklasse IP67. Hoe breng ik de nieuwe vormafdichting aan?
De vormafdichting is geïntegreerd in de Push-Pull-behuizing en hoeft niet meer achteraf te worden gemonteerd. Dit elimineert een processtap voor u, wat een groot voordeel is in termen van montagetijd en kwaliteit.
Kan ik de haakse THR-contactblokken ook gebruiken met de Push-Pull-behuizingen?
De nieuwe behuizingen passen voor alle THR-M12-polarisaties (voor haakse en rechte inzetstukken).
Kunnen er ook behuizingen in roestvaststaal worden gerealiseerd?
Ja, neem hierover contact op met uw verantwoordelijke verkoopmedewerker.