HC-EVO-B10-CHWD-ELC-AL
-
Behuizing
1411458
HEAVYCON EVO-koppelbehuizing, EMC-uitvoering, zonder poedercoating, met bajonetflens voor EVO-wartels, B10, met dwarsbeugels, hoogte: 83 mm, zonder EVO-wartel
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Koppelbehuizing |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | B10 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 83 mm |
lengte | 73 mm |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
Montage-instructie | Het koppelbasiselement dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. Met deze wartel kan een rechte of zijdelingse kabelaansluiting worden gerealiseerd. De montage van de EVO-wartel vindt met de hand of met behulp van een pijpsleutel plaats. |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1411458 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7AAF |
Cataloguspagina | Pagina 583 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356932653 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 208,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 208,2 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-G-M25-EC-AL - Kabelwartel 1411446
-
HC-B-G-M32-EC-AL - Kabelwartel 1411440
-
HC-B-G-M20-ER-AL - Kabelwartel 1411442
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelwartel 1411443
-
HC-B-G-M32-ER-AL - Kabelwartel 1411444
-
HC-B-G-M40-ER-AL - Kabelwartel 1411445
-
HC-B-G-M40-EC-AL - Kabelwartel 1411441
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel 1412886
-
HC-B10-SP-CBK - Profielafdichting 1411479
-
HC-B10-BCSFD-P-BK - Beschermdeksel 1414628
Uw voordelen
Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem