WP 3070W
-
Web-Panel
2400253
Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux, Firefox Browser, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 39,05 cm (15,4")
HTML5-browser standaard in alle apparaten geïntegreerd
Visualisering van zelf geprogrammeerde JavaScript-toepassingen mogelijk
Veilige communicatie dankzij beveiligde dataoverdracht met SSL-datacodering
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Uitsluitend bestemd voor bedieningsdoeleinden - de browser is een separate interactieve gebruikersinterface
Dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates voor JAVA of Flash-plug-ins noodzakelijk
Flexibel dankzij open webstandaard en vrije keuze van webserver resp. visualiseringssoftware