TP043STB/100130003 S00127
-
Touch-Panel
2401617
Touch-Panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, zonder bussysteem.
Productdetails
Producttype | Bedieningsunit |
Computergegevens | |
processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Besturingssysteem | Windows® Embedded Compact 7 |
werkgeheugen | 512 MB LPDDR SDRAM |
Datageheugen | NAND-Flash, 256 MB |
steekplaatsen | 1x SD |
Display | |
displaytype | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Beeldschermresolutie | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 385 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | 40000 h |
kleurenpalet | 262144 kleuren |
afleeshoek links | 75,00 ° |
afleeshoek rechts | 75,00 ° |
afleeshoek boven | 63,00 ° |
afleeshoek onder | 75,00 ° |
interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
bussysteem | zonder bussysteem |
Toepassingssoftware | IniNet Browser |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
stroomopname typ. | 0,2 A |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
montagetechniek | Frontmontage |
materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
NEMA 4X | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | 3000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 140 mm / 100 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
Artikelnummer | 2401617 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DRCABD |
Productcode | DRCABD |
GTIN | 4055626297187 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 600 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 600 g |
Douanetariefnummer | 84714100 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Beschermfolie 2401516
-
HMI BATTERY - Batterij/accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagemateriaal 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagemateriaal 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Printconnectoren 1751312
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem