PI-EX-TB/T
-
Basisklemmenblok
2835927
Ex-basisklem, met messcheiding en geïntegreerde temperatuurmeting van de ingangsklemmen t.b.v. koudelascompensatie
Productdetails
| Producttype | Moduuldragers |
| toepassing | Basiselement |
| nominale spanning UN | 250 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,4 mm |
| Hoogte | 145 mm |
| diepte | 86,5 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 147 mm (met interfacesteker NS 35/7,5) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaal behuizingen | PBT |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificaat | PxCIF08ATEX2835901X |
| EAC Ex | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2835927 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911805 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 100,23 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 89,604 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1205121
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmat, vlak 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackbandmat, vlak 0803621
-
PI-ATP - Scheidingsplaat 2835969
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem