LS-EMLP (27X12,5) WH - Apparatencoderingen
0831689

Apparatencoderingen, Vel, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 78, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering om te plakken
Voorgeconfectioneerde apparatencoderingen in het beproefde lasersheet-formaat voor de optimale positionering van het markeringsapparaat
Bijzonder groot contrast door witte deklaag bij zwarte markering