TMC 1 M1 200 1,0A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0914617
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, middeltraag, 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Productdetails
Producttype | Apparatenbeveiligingsschakelaar thermomagnetisch |
Productfamilie | TMC |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 2 |
aantal kanalen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
type zekering | automaat |
Algemeen | |
Nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC | |
nominale stroom IN | 1 A |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Hulpstroomcircuit | 240 V AC / 1 A (inductiearm) |
65 V AC / 1 A (inductiearm) | |
activering | TM (thermomagnetisch) |
moduulweerstand | 1,1 Ω |
nominaal kortsluitschakelvermogen Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
kortsluitschakelvermogen | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Spanningsvastheid | 3000 V AC (Bedieningsbereik) |
3000 V AC (hoofd- naar hulpstroomcircuit) | |
schakelingen maximaal | 10000 (bij 1 x In, inductief) |
zekering | M1 (middeltraag) |
Type contactswitch | 1 verbreekcontact |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Hulpcontact |
bedrijfsspanning | 240 V AC |
65 V DC | |
belastingsstroom | 1 A AC (inductiearm) |
hoofdcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 1 A |
nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC | |
hulpcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Nominale stroom | 1 A |
nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC | |
Hoofdcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hulpcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 82,5 mm |
diepte | 96 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
isolatiemateriaalgroep | II |
Isolatiemateriaal | PA66 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 (Bedieningsbereik) |
IP20 (aansluitbereik) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
vochttest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
normen/bepalingen | EN 60934 |
normen/bepalingen | UL 1077 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 0914617 |
Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA121 |
Productcode | CLA121 |
GTIN | 4017918009298 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 65,54 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 65,54 g |
Douanetariefnummer | 85362010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 80a17402-5119-4739-99fd-3126cdf1285a |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 3,619 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 80-12 - Inlegbrug 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem