SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/0,5-US - Apparaatconnector voorwand
1329917

Apparaatconnector voorwand, Energie, 4-polig, Inbouw busconnector, recht, M12-Standaard, polarisatie: S, op vrij kabeluiteinde, Voorwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-litze

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
montagevriendelijke, geoptimaliseerde XL-behuizingscontour met sleutelwijdte 19
mechanische aandraaibescherming voor duurzame afdichting
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer