RC-16S1N122200X - Apparaatconnector voorwand
1241260

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wanddikte min.: 1 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails







Compatibele producten