SACC-DSI-MS-12CON-L180 SCO SHX
-
Apparaatconnector achterwand
1239634
Apparaatconnector achterwand, 12-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: A, Achterwandmontage, Pg9, soldeerstiften, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact