SACC-DSI-M12FS-5CON-L180 VAX - Apparaatconnector achterwand
1240043

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht, M12-Standaard, A-polarisatie, Golfsolderen, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm