RC-1RS1NRA4300 - Apparaatconnector achterwand
1611610

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16+2+FE, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, radiale O-ring, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N

Productdetails






Compatibele producten