RC-1RS1N12411A - Apparaatconnector achterwand
1603171

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N

Productdetails






Compatibele producten