ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Antenne
1830118

Multiband-rondstraalantenne 4x4 MIMO met vandalismebeveiliging voor schakelkastmontage, frequentieband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 3 dBi ... 5 dBi, beschermklasse: IP67, stootvast: IK08, aansluiting: 4 x SMA (male), incl. 2-m-aansluitkabel

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Optimaal geschikt voor vrij beweegbare of stationaire toepassingen in 4G/5G-mobiele netwerken of met 2,4 GHz, 5 GHz of 6 GHz
Universele toepassing door groot frequentiebereik
4x4 MIMO, 4-in-1-antenne in één behuizing
Stootvaste behuizing (IK08)
Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen