U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element geeft analoge spanningssignalen af.
AXL SE AO4 U -10-10
-
Analoge module
1487835
Axioline Smart Elements, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 14,9 mm |
| Hoogte | 62,2 mm |
| diepte | 62 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Smart Element-interface | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Card-Edge-connectoren |
| overdrachtssnelheid | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Starttijd tot en met bedrijfsgereedheid | < 1000 ms |
| Moduul | |
| ID-code (hex) | geen |
| procesdatakanaal | 64 Bit |
| ingangsadressen | 8 byte |
| uitgangsadressen | 8 byte |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 7 byte |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluitmethode | push-in-aansluittechniek |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd, getwiste aderparen |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Resolutie D/A-omvormer | 12 Bit |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; elektronisch |
| transiëntenbeveiliging | |
| dataformaten | genormeerde weergave |
| weergave uitgangswaarden | 16 Bits |
| update procesdata | typ. 1 ms |
| uitgangssignaal spanning | -10 V ... 10 V |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ |
| toelaatbare kabellengte | max. 250 m |
| Productfamilie | Axioline Smart Elements |
| bouwvorm | modulair |
| Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,15 W |
| Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (USE) | |
| voedingsspanning | via de Card-Edge-connectoren |
| Potentialen: Periferievoeding (UP) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via de Card-Edge-connectoren) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 95 mA |
| typ. 80 mA | |
| Stroomopname | min. 30 mA (zonder aangesloten periferie) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Voeding logica/24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voeding logica/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voeding logica/analoge uitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / analoge uitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: analoge uitgangen / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Periferie |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 8 mm |
| Periferie | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline Smart Elements" in acht. |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | steekmontage (Smart Element-steekplaats) |
| Inbouwpositie | Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst. |
| Artikelnummer | 1487835 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRIB42 |
| Productcode | DRIB42 |
| GTIN | 4063151931254 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,6 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Codering voor klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen 0830756
Uw voordelen
4 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereik: -10 V ... 10 V
Gegevensformaat: genormeerde weergave
Resolutie: 12 bits
Gedrag van de vervangende waarde kan voor iedere uitgang worden geparametriseerd
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem