Het moduul is een Axioline P I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline P I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline P-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen aan het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Als intrinsiekveilige I/O-module maakt deze module de directe aansluiting mogelijk van intrinsiekveilige veld-I/O's op de klemmen van de module. Het analoge I/O-ingangsmoduul met HART-compatibiliteit verzamelt analoge ingangs- en HART-gegevens van de veld-I/O-klemmen en stelt deze informatie via de Axioline P-lokale bus beschikbaar aan het kopstation. De passieve analoge ingangsmodule maakt het aansluiten van maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen mogelijk. De module heeft volledige hot swap-mogelijkheid en mag worden verwijderd wanneer deze onder spanning staat.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
Analoge module
1215391
Axioline P, analoog ingangsmoduul, Passieve analoge ingangen: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, HART-functionaliteit, intrinsiekveilig, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Toelatings-ID: 2021122316114727cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E196811UL Listed
Toelatings-ID: FIILE E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Toelatings-ID: UL22UKEX2508XCompatibele producten
Uw voordelen
Passieve analoge ingangsmodule
Neemt stroom af uit maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Intrinsiekveilige, analoge ingangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid